Luz LED - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

Luz LED, 230 V AC, temperatura de cor 5000 K, comprimento 362 mm, Conexão QUICKON, Alojamento para luminárias: Plástico, luz direcionada (acima/abaixo), adequada para ligação em série de várias luminárias

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Resistência ao impacto IK-Code 06
  • Temperatura de cor 5000 K
  • Grau de proteção IP67
  • Tecnologia LED

Dados comerciais

Código do pedido 2403122
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 495 (C-6-2017)
GTIN 4055626258096
Peso por unidade (exclusive embalagem) 819,000 GRM
Número do imposto alfandegário 94054099