Combinação de equipamentos de comutação - OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 - 2403109

A figura exibe o artigo com tampa desmontada

Ponto de acesso WLAN para atmosferas potencialmente explosivas como solução completa na caixa de plástico reforçado com fibra de vidro com alimentação de tensão universal de AC 100...240V e sistema de antena. Utilizável em zona ATEX 2 (ATEX Ex II 3G)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

OGL-SC-WLAN-5100-EX-2 é uma combinação de equipamentos de comutação para aplicação na zona ATEX 2, composta por uma caixa de poliéster Ex e com peças de instalação e entradas de cabos para atmosferas potencialmente explosivas certificadas em separado. A combinação de equipamentos de comutação pode ser aplicada como ponto de acesso WLAN, repetidos ou cliente e permite a conexão de duas linhas de dados Ethernet por conector RJ45.

Vantagens para si

  • Máxima segurança em atmosferas potencialmente explosivas da zona 2
  • Criar redes WLAN industriais de forma simples e confiável - com conceitos de planejamento e de configuração intuitivos
  • Especialmente seguro mediante as normas de segurança atuais e encriptação
  • De mobilidade flexível, graças aos alcances de até algumas centenas de metros
  • Para a utilização na área exterior graças à caixa em plástico reforçado a fibra de vidro com antenas integradas
  • Instalação fácil através da fonte de alimentação integrada para alimentações com 100 V AC ... 240 V AC

Dados comerciais

Código do pedido 2403109
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626261041
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,000 KGM
Número do imposto alfandegário 85176200