Painel Touch - TP 5150S - 2403106

Painel Touch com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 milhões de cores, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: Visu+ / AX OPC Server. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Grau de proteção IP65 (frontal), IP20 (traseiro)
  • Display LC com tela tátil resistiva
  • Processadores Intel® ATOM™ energicamente eficientes
  • Três portas COM
  • Design sem ventilação
  • Visu+ RT e AX OPC Server integrados de série em todos os equipamentos

Dados comerciais

Código do pedido 2403106
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626247915
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,100 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100
País de origem TW (Taiwan)