Luz LED - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

Luz LED, temperatura de cor 5000 K, comprimento 307 mm, Conexão QUICKON, lente óptica de feixe largo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Resistência ao impacto IK-Code 06
  • Temperatura de cor 5000 K
  • Grau de proteção IP67
  • Tecnologia LED

Dados comerciais

Código do pedido 2402991
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 494 (C-6-2017)
GTIN 4055626244037
Peso por unidade (exclusive embalagem) 687,000 GRM
Número do imposto alfandegário 94054099