Tablet-PC - ITC 8113 PWES8U - 2402964

Ilustração semelhante

Tablet-PC com TFT de 33,8 cm/13,3"-display (projetivo e capacitivo, operação com dez pontos), 1920 x 1080 Pixel (Full HD), Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz, 2 conexões USB 3.0, 1x USB 3.0 rebaixado, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64-Bit). (sistema Bus:)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Desempenho otimizado para qualquer aplicação através de processadores Intel® Celeron® e Intel® Core™
  • Conexões estáveis via WLAN e Bluetooth
  • Visualização de grande superfície através da tela 13,3“ com resolução Full HD
  • Trabalhar de forma totalmente móvel graças à troca de bateria durante o funcionamento
  • Manuseio estável e comprovado através da moldura monocoque fechada

Dados comerciais

Código do pedido 2402964
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 41 (C-6-2017)
GTIN 4055626177427
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,200 KGM
Número do imposto alfandegário 84713000