Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-WEATHER-STN - 2402797

Estação meteorológica universal para a detecção de até onze sinais meteorológicos. A transmissão de dados para o sistema SCADA é efetuada, conforme necessário, através de Modbus, PROFINET ou SunSpec® via Ethernet. A parametrização é efetuada facilmente, sem software, através do navegador web.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Apoio para sensores meteorológicos disponíveis no mercado graças a entradas e saídas padrão
  • Indicado para temperaturas extremas devido ao aquecimento de sensor previsto
  • Disponibilização opcional dos dados de sensor registrados via Modbus conforme SunSpec®, OPC UA e PROFINET
  • Colocação em funcionamento fácil graças à parametrização dos sensores por meio da interface web

Dados comerciais

Código do pedido 2402797
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626171470
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 90303380