Lâmpadas de sinalização - CSD-SL 300 BU - 2402723

Luz de sinalização com LED, 24 V DC, azul, comunicação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Com lâmpadas de sinalização para a utilização marítima você opera sistemas de sinalização luminosa confiáveis e energeticamente eficientes como p. ex. eclusas.
Para as funções de monitoramento são utilizados exclusivamente componentes que correspondem ao padrão industrial.
O emissor de sinais LED 300 está disponível em diversas cores de luz conforme padrões importantes (por exemplo, Recomendação IALA E200-1 e CIE 1931). Ele é compatível e programável, em função da aplicação, com os controladores da Phoenix Contact.
Para além da comunicação de bus de campo, estão disponíveis para o usuário inúmeras informações de diagnóstico e de estado.

Vantagens para si

  • Desenvolvido conforme EN 12966-1, Recomendação IALA E200-1 e CIE 1931
  • Função Fail Safe
  • 400 m de conexão à unidade de controle através de bus de campo
  • Capacidade de diagnóstico
  • Elevada intensidade de luz e de cor
  • Programável em função da aplicação
  • Especialmente econômico graças à tecnologia LED energeticamente eficiente e, pelo menos, 50 000 h de vida útil do LED
  • Ângulo de radiação: 8° x 30°
  • tecnologia LED duradoura e econômica
  • Comunicação de bus de campo

Dados comerciais

Código do pedido 2402723
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 497 (C-6-2017)
GTIN 4055626127477
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.860,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85308000