Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Servidor OPC UA para a comunicação com um máximo de 10 mini-controladores modulares (AXC 1xxx ou ILC 1x1)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

O PC WORX UA SERVER disponibiliza para todos os clientes OPC UA as variáveis dos controladores programados com o PC WORX. Todas as variáveis são reproduzidas no servidor de acordo com o perfil PLCopen. Os nomes das variáveis são automaticamente sincronizados a partir do projeto atual. O servidor suporta, através do perfil binário, todos os perfis de segurança, de modo que todos os acessos podem ser regulados.
Um configurador fácil de usar guia o usuário ao longo da configuração dos controladores e das definições de segurança. Até as informações de diagnóstico sobre a comunicação atual podem ser exibidas com o configurador a partir de um outro computador.

Vantagens para si

  • Acesso padronizado conforme o modelo de informação PLCopen para IEC 61131-3
  • Propriedades de diagnóstico detalhadas
  • Acesso direto a todos os tipos de dados, arrays e estruturas complexas que são suportadas por PC WORX
  • Acesso transparente a controladores redundantes
  • Configuração de segurança suportada por ferramentas
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2402684
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 66 (C-6-2017)
GTIN 4055626119427
Peso por unidade (exclusive embalagem) 60,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900