Painel Touch - WP 3154W - 2402636

Ilustração semelhante

Painel Touch com 39,12 cm / 15,4"-TFT-display (Touchscreen industrial resistente), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 milhões de cores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux e software do usuário: Firefox Browser. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2402636
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626245164
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.900,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100