Painel Touch - TP185SKG/200114041 S00127 - 2401694

Ilustração semelhante

Painel Touch com 47,0 cm/18,5" TFT-display (projetiva e capacitiva (PCAP)), 1366 x 768 Pixel (WXGA), 65536 cores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401694
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626458342
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,600 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100