Painel Touch - TP057STV/100110001 S00071 - 2401679

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 cores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: TSvisIT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401679
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626406367
Peso por unidade (exclusive embalagem) 700,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100