Painel de teclas - BT07AM/742070 S00001 - 2401668

Ilustração semelhante

Painel de teclas com 9,7 cm / 3,8"-FSTN-display (sem tecnologia tátil), 320 x 240 Pixel (QVGA), 5 graduações de cinza, ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: CAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401668
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626378251
Peso por unidade (exclusive embalagem) 800,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100