Painel Touch - TP090STW/100610001 S00071 - 2401665

Painel Touch com TFT de 22,9 cm/9"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 milhões de cores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: TSvisIT. (sistema Bus: DualCAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401665
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626375038
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,300 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100