Painel Touch - TP121BTS/A00390009 S00131 - 2401644

Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 cores, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401644
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626371962
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,400 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100