Painel Touch - TPE057BGV/A00290029 S00131 - 2401640

Rugged-Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 cores, Intel® Atom E3815 1.46 GHz, 4x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401640
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626378268
Peso por unidade (exclusive embalagem) 800,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100