Painel Touch - TPM121XIT-12/3203C3600 S00006 - 2401625

Ilustração semelhante

Aplicações marítimas-Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401625
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626295206
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,500 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100