Painel Touch - TP90XIT-10/3112C240 S00006 - 2401623

Ilustração semelhante

Painel Touch com TFT de 22,9 cm/9"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: CAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401623
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626296906
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,300 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100