Painel Touch - TP154STM/100130003 S00127 - 2401612

Painel Touch com 39,05 cm / 15,4"-TFT-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 65536 cores, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401612
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626284309
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.900,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100