Painel Touch - TPE043SGB/200710021 S00071 - 2401607

Ilustração semelhante

Rugged-Painel Touch com 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analógica e resistiva (GFG)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 262144 cores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: TSvisIT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401607
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626284170
Peso por unidade (exclusive embalagem) 600,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100