Painel Touch - TPG121SGS/200630023 S00071 - 2401603

Ilustração semelhante

Rugged-Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (GFG)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 16,7 milhões de cores, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: TSvisIT. (sistema Bus: DualCAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401603
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626254159
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.750,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100