Painel Touch - TP57XIT-10/3051C240 S00094 - 2401565

Ilustração semelhante

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x COM (RS-232), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: CODESYS. (sistema Bus: PROFIBUS MASTER)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401565
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626294902
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100