Painel Touch - TP65XIT-10/3101C240 S00054 - 2401555

Ilustração semelhante

Painel Touch com TFT de 16,5 cm/6,5"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Visu+. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401555
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626268927
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100