PC de painel - TP057ZTV/400329002 S00075 - 2401547

Ilustração semelhante

PC de painel com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (Touchscreen industrial resistente), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 cores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401547
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626231136
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.700,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000