PC de painel - TP121GTM/900330005 S00073 - 2401530

Ilustração semelhante

PC de painel com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 cores, AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401530
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626228044
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100