Painel Touch - TP121ZTS/400720002 S00060 - 2401508

Ilustração semelhante

Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 cores, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401508
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626176055
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,500 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100