PC de painel - TP121GTS/700330004 S00103 - 2401448

PC de painel com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 262144 cores, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401448
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626157627
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.400,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000