PC de painel - TPEM150ZGX-12/800230924 S00075 - 2401434

PC de painel com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401434
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626148083
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 KGM