Painel Touch - TPM104XIT-12/3203C3600 S00051 - 2401425

Ilustração semelhante

Aplicações marítimas-Painel Touch com 26,4 cm / 10,4"-TFT-display (analógica e resistiva (poliéster)), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401425
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626148151
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100