Painel Touch - TP57AT/783000 S00005 - 2401424

Ilustração semelhante

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 cores, ARM9, 200 MHz, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0 Professional e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401424
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626148168
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 KGM