Painel Touch - TPM121ZTM-12/800330904 S00087 - 2401409

Ilustração semelhante

Aplicações marítimas-Painel Touch com 30,7 cm / TFT 12,1"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Visu+. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401409
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626146454
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100