Painel Touch - TPM070ZTW-12/800330904 S00087 - 2401353

Ilustração semelhante

Aplicações marítimas-Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Visu+. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401353
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626119489
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,000 KGM
Número do imposto alfandegário 84714100