Painel Touch - TPM70XIT-12/3213C3600 S00056 - 2401327

Aplicações marítimas-Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Visu+ / AX OPC Server. (sistema Bus: PROFIBUS DP)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401327
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626103976
Peso por unidade (exclusive embalagem) 680,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100