Painel Touch - TPM151XIT-12/3217C3600 S00050 - 2401318

Ilustração semelhante

Aplicações marítimas-Painel Touch com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: MPI)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401318
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626104034
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.161,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100