PC de painel - TPM121ZTM-12/800730904 S00075 - 2401309

PC de painel com tela TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica e resistiva (poliéster)), 1280 x 800 pixels (WXGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software de usuário: plataforma aberta. (Sistema de bus: sem)
Artigo de reposição: 2400069/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401309
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626107530
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.100,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000