PC de painel - TPM070ZTW-12/800730904 S00075 - 2401289

PC de painel com tela TFT de 17,8 cm/7" (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixels (WVGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software de usuário: plataforma aberta. (Sistema de bus: sem)
Artigo de reposição: 2400068/P17/R23/M44/OS35/O05/S00

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401289
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626107615
Peso por unidade (exclusive embalagem) 900,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000