PC de painel - TPEM070ZGW-12/800930924 S00075 - 2401270

PC de painel com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz, 4x host USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: DualCAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401270
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626107707
Peso por unidade (exclusive embalagem) 680,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000