PC de painel - TPE150ZGX/800930024 S00075 - 2401268

Ilustração semelhante

PC de painel com tela TFT de 38,1 cm/15" (analógica e resistiva (GFG)), 1024 x 768 pixels (XGA), 262144 cores, Intel® Atom™ E680T 1,6 GHz, 4 x USB Host 2.0, 1 x COM (RS-232), 1 x COM (RS-232/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 e software de usuário: plataforma aberta. (Sistema de bus: DualCAN)
Artigo de reposição: 2400067/M44/OS35/O07/S00

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401268
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626107721
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.400,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000