Painel Touch - TPE150ZGX/500210021 S00088 - 2401259

Ilustração semelhante

Rugged-Painel Touch com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (GFG)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 cores, Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz, 4x host USB 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401259
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626107813
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.400,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100