Painel Touch - TPE070ZGW/500210021 S00060 - 2401247

Ilustração semelhante

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 cores , Intel® AtomZ510PT 1.1 GHz,  4x host USB 2.0,  1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401247
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626107936
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.100,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100