Painel Touch - TPE070AGW/107080000 S00001 - 2401231

Ilustração semelhante

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (GFG)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 cores , ARM9, 184 MHz,  2 x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401231
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626095820
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100