Painel Touch - TPE070AGW/107060020 S00043 - 2401230

Ilustração semelhante

Rugged-Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 cores, ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401230
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626095837
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100