Painel Touch - TPE057AGQ/107060020 S00043 - 2401207

Rugged-Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 cores, ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401207
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626095974
Peso por unidade (exclusive embalagem) 750,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100