Painel Touch - TPE057ACQ/107060020 S00016 - 2401201

Ilustração semelhante

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (capacitivo projetado, operação com um ponto), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 cores, ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401201
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626096032
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100