Painel Touch - TPE057ACQ/107060020 S00001 - 2401199

Ilustração semelhante

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (capacitivo projetado, operação com um ponto),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 cores , ARM9, 184 MHz,  2 x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401199
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626096056
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100