Painel Touch - TP90XIT-10/3117C240 S00052 - 2401191

Painel Touch com TFT de 22,9 cm/9"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 cores, XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: MPI)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401191
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626104188
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.300,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil