Painel Touch - TP70XIT-10/3103C240 S00051 - 2401166

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 cores , XScale® PXA320, 806 MHz, 2x host USB 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 6.0 e software do usuário: Movicon™. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401166
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626104430
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback