Painel Touch - TP70XIT-10/3101C240 S00052 - 2401159

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (poliéster)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 cores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x host USB 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 6.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401159
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626104508
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100