Painel Touch - TP57AM/782000 S00001 - 2401088

Painel Touch com 14,5 cm / 5,7"-FSTN-display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 graduações de cinza, ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: sem)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401088
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626096414
Peso por unidade (exclusive embalagem) 690,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100