Painel Touch - TP43AT/833000 S00007 - 2401077

Ilustração semelhante

Painel Touch com 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analógica e resistiva (poliéster)), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 65536 cores, ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: Plataforma aberta. (sistema Bus: DualCAN)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2401077
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626096520
Peso por unidade (exclusive embalagem) 590,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100