Painel Touch - TP151XIT-10/3113C240 S00006 - 2400978

Painel Touch com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (poliéster)),  1024 x 768 Pixel (XGA),  262144 cores , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x host USB 1.1,  1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45,  Windows CE 5.0 e software do usuário: TSvisRT. (sistema Bus: PROFIBUS DP)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2400978
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626104980
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.600,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84714100